Philips Lámparas infrarrojas para uso humano

Una cómoda fuente de calor para sus músculos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Signify ofrece dos tipos de lámparas infrarrojas para su uso en dispositivos de radiación de calor para uso humano. Estas lámparas infrarrojas de Philips tienen un espectro de longitud de onda con un pico pronunciado de aproximadamente 1000 nm en el rango IR-A de penetración profunda. La gama IR-A tiene un mayor poder de penetración, lo que significa que el calor se disipa en un mayor volumen de piel, produciendo así un calor más agradable y difuso. Las lámparas infrarrojas Philips para uso humano están diseñadas para ayudar a relajar la tensión muscular. Estas lámparas se pueden utilizar en humanos para proporcionar calor a la piel, los músculos y las articulaciones.

Ventajas

  • Penetración óptima del calor en la piel y los músculos para un efecto de confort suave y agradable

  • 90 % de energía transmitida como calor infrarrojo

Características

  • Diseñados exclusivamente para aplicaciones humanas

  • Lámparas con diseño optimizado para dirigir la energía térmica hacia el frente

Aplicaciones

  • Dispositivos térmicos infrarrojos para uso doméstico y profesional

Advertencia y seguridad

  • Si se usa correctamente, es muy poco probable que se rompa una lámpara, pero, en caso de rotura, retira con cuidado los fragmentos (con guantes o herramientas de protección para evitar cortes), introdúcelos en una bolsa de plástico sellable y llévalos a las instalaciones de residuos locales para su reciclaje. No utilices aspiradora.

  • Sigue las recomendaciones de tiempo y distancia de exposición del dispositivo con el que se utiliza la lámpara. Una exposición al calor infrarrojo más prolongada o a menor distancia puede causar quemaduras en la piel u otras reacciones no deseadas.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Lámparas infrarrojas para uso humano es_ES pdf 216.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-Lámparas infrarrojas para uso humano
Diversos activos - Visuals