Philips Infrarroja

Philips Infrarroja

Productos

BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10
57520325
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10
57522725
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10
57521025
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10
57523425
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10
12659725
PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12
60052315
PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12
12891115
PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12
12893515

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas reflectoras incandescentes de infrarrojos Philips se han diseñado para funcionar en los ambientes más duros, como granjas, baños o cocinas y sus entornos más cercanos. Tienen una estructura reforzada gracias al uso de vidrio endurecido. Su forma compacta y su tapa base universal permiten su uso con cualquier equipo adecuado. El uso de lámparas de calor es un método muy bueno de generar calor. Las lámparas de infrarrojos Philips proporcionan un valor directo y sin corriente a animales, personas y alimentos. Esas ventajas han hecho que granjeros, consumidores y cocineros de todo el mundo elijan las lámparas de infrarrojos Philips porque son las lámparas más robustas y eficientes disponibles para esas aplicaciones.

Ventajas

  • Ahorra adicional de energía del 30% con PAR gracias a su exclusivo sistema reflector

  • Fuente de calor sencilla y segura sin riesgo de rotura de cristal

Características

  • Estructura de cristal robusta y firme de toda la gama de reflectores de infrarrojos.

  • La forma de reflector permite que el calor concentrado se aplique donde se necesita.

Aplicaciones

  • Agrícola: cría y engorde de cerdos, aves de corral, terneros, potros, perros, etc. así como en clínicas veterinarias, zoos y tiendas de animales.
  • Calefacción radiante general, p. ej. mostradores de comida caliente, campanas de cocina, baños, calefacción de ambientes, etc.
  • Calefacción industrial, p. ej. secado, cocción, carbonizado, fundición, etc.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Infrarroja es_ES pdf 418.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-Infrarroja
Diversos activos - Visuals