Lámparas de vapor de sodio a alta presión con tubo de descarga cerámico.
Solución rentable y fiable en sodio a alta presión
Bulbo exterior tubular transparente
Alta eficacia luminosa
El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.