Lámparas de sodio a alta presión con tecnología PIA (Philips Integrated Antenna), alto flujo luminoso y larga vida.
La tecnología PIA asegura una vida larga y fiable, con mejor mantenimiento del flujo luminoso, encendido fiable durante toda la vida de la lámpara y reencendido prácticamente instantáneo (< 30 segundos)
La alta eficacia y la ausencia de plomo (casquillo E40) la convierten en una buena alternativa medioambiental
Tubo de descarga cerámico con antena integrada para una vida larga y fiable
Bulbo exterior tubular transparente
El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.