Lámpara de sodio de alta presión con bulbo exterior ovoide opalizado, potencia elevada y prolongada vida útil.
La solución más económica de su categoría (tanto en términos de coste inicial como de mantenimiento)
Vida útil de 6 años
Bulbo exterior de forma ovoide revestido
Tubo de descarga cerámico con tecnología APIA (Antena integrada Philips activa) para una vida útil mejorada y prolongada de hasta seis años
El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.