Lámparas de sodio a alta presión con bulbo transparente exterior con espectros lumínicos especiales para favorecer la floración o fomentar el crecimiento de todo tipo de plantas y cultivos
Rendimiento optimizado para aplicaciones en horticultura
Garantía de mantenimiento de alta calidad de luz para garantizar una cosecha constante y de cantidad durante toda la vida útil de la lamparas.
Bulbo exterior tubular transparente
Tubo de descarga cerámico con antena integrada (PIA) para una vida larga y fiable.
Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.