Lámpara de halogenuros metalicos compactos con casquillo unico GX-22
Permite sistemas de iluminación mas eficientes
Distribución espectral continua que ofrece una solución para estadios profesionales con cobertura de TV regular
Casquillo unico para un uso de optica superior
Alta Eficacia Luminosa
Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe