Philips MASTER MHN-SB HO (Alto Flujo)

Philips MASTER MHN-SB HO (Alto Flujo)

Productos

MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
92860000

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara compacta de halogenuros metálicos de cuarzo con pinzamiento doble

Ventajas

  • Dota de óptica de precisión a los sistemas de luminarias compactos y eficientes, para obtener un buen control de haces y mínima dispersión de luz

  • Larga vida útil y gran fiabilidad en las dimensiones exteriores de la base corta para reducir al mínimo la necesidad y el coste de mantenimiento

Características

  • Fuente compacta (dimensiones de lámparas de base corta) con distancia corta de electrodos y alta eficacia lumínica

  • Concepto de un pinzamiento con una vida útil prolongada

Aplicaciones

  • Iluminación de deportes semiprofesionales, iluminación de áreas y proyección de luz

Advertencia y seguridad

  • Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SB HO (Alto Flujo) es_ES pdf 185.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER MHN-SB HO (Alto Flujo)
Diversos activos - Visuals