Philips MASTER MHN-FC

Lámpara

Productos

MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW
21424900

Información de la familia de productos

Descripción

Lampara de halogenuros metalicos de cuarzo con doble terminal.

Ventajas

  • Buena reproducción cromatica que permite un mayor confort para los participantes como para los espectadores.

  • La distribución espectral continua que ofrece una opción semi-profesional para estadios y grandes superficies.

Características

  • Doble terminal para una mayor duración.

  • Elección entre 1000W y 2000W.

Aplicaciones

  • Areas recreacionales y deportivas

Advertencia y seguridad

  • Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER MHN-FC es_ES pdf 185.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER MHN-FC
Diversos activos - Visuals