Philips Halogenuros HPI-T Pro

Philips Halogenuros HPI-T Pro

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas de halogenuros metálicos con envoltura exterior de cristal transparente

Ventajas

  • Seguridad y confort hasta el final de la vida de la lámpara

  • Costes de mantenimiento mínimos

Características

  • Bulbo exterior tubular transparente

  • Alta eficacia luminosa durante toda la vida de la lámpara

Aplicaciones

  • Alumbrado deportivo, alumbrado por proyección de edificios y monumentos, alumbrado de grandes áreas como puertos y terrenos en edificación

Advertencia y seguridad

  • Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Halogenuros HPI-T Pro es_ES pdf 220.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-Halogenuros HPI-T Pro
Diversos activos - Visuals