Lámparas de haluros metálicos cerámicas con bombilla exterior tubular transparente o elipsoidal revestida, hechas a medida para sustituir y mejorar el rendimiento de las lámparas de haluros metálicos de cuarzo en equipos existentes.
Sustitución directa de varias lámparas de haluros metálicos de cuarzo, funciona con los equipos de control existentes (mercurio y HPS)
El coste total de propiedad más bajo al reemplazar gracias al ahorro de energía y la prolongada vida útil, como resultado de un elevado mantenimiento del flujo luminoso
Tecnología cerámica Philips (CDM) demostrada que ofrece
Alta eficacia para el ahorro energético y más luz inicial
Para su uso con equipos de control diseñados para lámparas de mercurio o lámparas de sodio de alta presión con arrancador externo
Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto sobre la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.