La nueva generación de lámparas de halogenuros metálicas usada en exteriores ofrece una eficiente y agradable luz blanca
Atractiva luz blanca
La excelente eficacia óptica permite un mayor espacio entre luminarias y por tanto reduce la inversión
Luz blanca de gran eficiencia con eficacia del sistema extremadamente alta
Larga vida útil fiable; la nueva gama Xtra ofrece una vida útil de hasta 6 años
Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe