La nueva generación de lámparas tubulares de halogenuros metálicos usada en exteriores. Ofrece una eficiente y agradable luz blanca.
Atractiva alternativa de luz blanca a las soluciones de vapor de mercurio, HPS y de cerámica
Facilita el cambio a un sistema nuevo de alto rendimiento y bajo coste con los componentes estándar existentes
Luz blanca de gran eficiencia; eficacia del sistema extremadamente alta
Larga vida útil fiable; la nueva gama Xtra ofrece una vida útil de hasta 6 años ( > 30 horas de vida media)
Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe