España - Español

Philips MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER City White Plus

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara exterior de halogenuros metálicos cerámicos, con bulbo exterior ovoide opalizado, utilizada para ofrecer una agradable luz blanca en exteriores

Ventajas

  • Impresión cromática de blanco cálido que proporciona comodidad y seguridad

  • Sencilla actualización de SON a luz blanca sin ningún coste adicional

Características

  • Luz blanca de alta calidad

  • Intercambiable de forma directa en instalaciones HPS (SON/NAV) para la actualización de luz amarilla a blanca

Aplicaciones

  • Embellecimiento e iluminación funcional para centros urbanos, áreas comerciales y zonas peatonales, además de en áreas residenciales para alumbrado viario y proyección de luz

Advertencia y seguridad

  • Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-ET es_ES pdf 178.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-ET
Diversos activos - Visuals