Lámparas de vapor de sodio a alta presión con un tubo de descarga cerámico y bulbo exterior transparente
Luminosidad y reproducción cromática excelentes, especialmente de colores cálidos
Alta eficacia, bajos costes de funcionamiento y baja emisión de calor
Temperatura de color blanco cálido con buena reproducción cromática, especialmente de los tonos rojos
Forma compacta, del mismo tamaño que las lámparas CDM-T
Utilizar solo con equipos de control de Philips dedicados
Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.