Lámparas de vapor de sodio a alta presión con tubo de descarga cerámico y bulbo exterior de cristal transparente
Luminosidad y reproducción cromática excelentes, especialmente de colores cálidos como rojo y oro
Alta eficacia, bajos costes de funcionamiento y baja emisión de calor
Luz blanca cálida con buena reproducción cromática, en especial de los tonos rojos
Lámpara diseñada especialmente para luminarias tipo spot (alta intensidad)
Utilizar solo con equipos de control de Philips dedicados
Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.