España - Español

Philips PL-Q 4 Pin

Philips PL-Q 4 PIN

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

PL-Q es una lámpara fluorescente compacta, de forma cuadrada y eficiente, utilizada normalmente en luminarias de iluminación decorativa. Al mismo tiempo que ofrece las ventajas de un funcionamiento eficiente energéticamente, también proporciona libertad de diseño para un techo plano o apliques de pared en concreto, a causa de su baja altura de construcción y la difusión uniforme de luz. La versión de 4 patillas está diseñada para su uso en equipos electrónicos.

Ventajas

  • Baja altura de construcción

  • Varias opciones de color de luz

Características

  • Base de 4 patillas

  • Tecnología de fluorescente trifósforo

Aplicaciones

  • Idónea para aplicaciones de pasillos, baños, huecos de escalera y zonas de recepción

Advertencia y seguridad

  • Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, y también el equipo de control de HF aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara

  • Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet PL-Q 4 Pin es_ES pdf 167.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-PL-Q 4 Pin
Diversos activos - Visuals