Philips TL-X Antideflagrante

Philips TL-X Antideflagrante

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La lámpara TL-X (diámetro de tubo de 38 mm) cuenta con una tira de arranque interna para un funcionamiento sin arrancador electromagnético o un funcionamiento sin precaldeo de alta frecuencia. En combinación con el portalámparas especial, se eliminan todos los efectos posibles de parpadeo durante el arranque. Esta lámpara se utiliza en luminarias ignífugas y de mayor seguridad para aplicaciones en interiores y exteriores, como la industria petroquímica, en instalaciones marítimas, minas y cualquier ubicación en la que se puedan encontrar trazas de explosivos.

Ventajas

  • En combinación con un portalámparas especial se eliminan todos los posibles efectos de chispas

  • Mayor duración que las lámparas TL estándar

Características

  • Se proporciona con una tira de arranque interna para una operación de arranque sin EM o una operación sin precaldeo HF

  • El casquillo de la lámpara Fa6 especial tiene una patilla larga y gruesa que requiere un portalámparas especial

Aplicaciones

  • Utilizadas en luminarias ignífugas y de seguridad para aplicaciones interiores y exteriores
  • Industria petroquímica, petrolífera, minera y cualquier lugar donde puedan encontrarse haber gases explosivos

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TL-X Antideflagrante es_ES pdf 215.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-TL-X Antideflagrante
Diversos activos - Visuals