Philips MASTER TL-D Super 80 Circular

Philips MASTER TL-D Super 80 Circular

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Esta lámpara TL circular (diámetro de tubo de 29 mm) permite una distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para su uso en una amplia gama de luminarias para varias finalidades, incluyendo las decorativas, escuelas, oficinas, tiendas y hogares y para la iluminación de áreas residenciales.

Ventajas

  • Buena reproducción cromática y mayor eficacia que las lámparas estándar

  • Pueden crearse atmósferas que abarcan desde el blanco cálido al blanco frío

Características

  • Disponible diversas temperaturas de color

Aplicaciones

  • Adecuada para el uso en una amplia gama de luminarias para varios fines, incluyendo muchas luminarias decorativas
  • Ideal para aplicaciones tales como escuelas, oficinas, tiendas, teatros, etc.

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER TL-D Super 80 Circular es_ES pdf 200.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER TL-D Super 80 Circular
Diversos activos - Visuals