Philips MASTER TL-D Larga Duración

Philips MASTER TL-D Larga Duración

Productos

Producto Comparar
58,9
5.000
6500
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas MASTER TL-D Xtreme ofrecen una vida útil extremadamente prolongada. Esto tiene como resultado una lámpara con un coste muy bajo durante su vida útil. Por lo tanto, es ideal para lugares en los que la sustitución de lámparas es cara porque los techos son altos o las operaciones se ven alteradas y para aplicaciones con largos ciclos de encendido, como túneles, plataformas petrolíferas, líneas de producción.

Ventajas

  • La vida útil extremadamente prolongada, de hasta 10 años, tiene como resultados menores costes de mantenimiento, menos residuos y menos costes de desecho al final de la vida útil

Características

  • Vida útil extremadamente prolongada, hasta 10 años de uso

  • Bajo nivel de mercurio

Aplicaciones

  • Adecuadas para aplicaciones en las que los costes de mantenimiento (techos altos o de difícil acceso) y/o de interrupción (industrias, túneles, etc.) son altos, o donde, por razones de seguridad, los fallos en lámparas no son aceptables

Advertencia y seguridad

  • Para conseguir las vidas útiles publicitadas para un funcionamiento al 100 %, no se debe aplicar una regulación por debajo del 30%

  • Cuando se utiliza en equipos electromagnéticos, se recomienda encarecidamente aplicar únicamente los arrancadores Philips S10 o S10E (para los tipos S2 o S2E de 18W) para conseguir las vidas útiles publicitadas y para instalar los arrancadores nuevos durante la reposición de lámparas.

Descargas