Philips MASTER TL-D HF Super 80
Iluminación fluorescente eficiente de forma circular con una reproducción del color mejorada
Información de la familia de productos
Descripción
La MASTER TL-D HF Super 80 ofrece más lúmenes por vatio y mejor reproducción del color que los colores estándar TL-D. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se ha diseñado para su uso en balastos electrónicos especiales de alta frecuencia. No es para uso general.
Ventajas
Eficacia relativamente alta, tanto inicialmente como a lo largo de su vida útil
Arranque suave
Características
Lámpara especial diseñada para el uso de alta frecuencia
Recubrimiento fluorescente de 3 bandas de alta eficiencia
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Deben utilizarse equipos de control electrónicos especiales
Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.