Lámparas tubulares fluorescentes de vapor de mercurio a baja presión
Se adecúa perfectamente a la sensibilidad ocular de la mosca común y de esa manera atrae a un mayor número de insectos
Uso seguro
Emite radiación de onda larga UV-A en el rango de 350 - 400 nm
Proporción UV-B/UV-A menor de 0.1% (UV-B: 280 - 315 nm)
Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.