España - Español

Philips DJ/CLUB

Philips DJ/CLUB

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

MSR Platinum 35 ST ha sido especialmente diseñada para el mundo de los estudios/teatros, donde una potencia lumínica de alta calidad y uniforme, una gran luminosidad y una excelente reproducción del color son importantes. Este sistema compacto y ligero proporciona una luz blanca fría intensa y consigue la experiencia de luz más espectacular. Es una herramienta potente e innovadora que otorga a los diseñadores de iluminación mucha más libertad pero al mismo tiempo proporciona la misma buena calidad de luz que las demás lámparas MSR. El arco excepcionalmente corto genera una luz brillante e intensa, y el diseño ultracompacto de la lámpara hace que resulte apta para luminarias de iluminación de menor tamaño. La lámpara MSR Platinum 35 ST tiene un espectro equilibrado con contenido adicional de rojo para realzar la reproducción del color.

Ventajas

  • Alta intensidad de haz, gran luminosidad

  • Libertad para crear luminarias más pequeñas y ligeras

Características

  • Arco muy corto

  • Sistema compacto

Aplicaciones

  • Eventos
  • Espectáculos/teatro
  • Giras/Escenarios

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MSR Platinum (Theater) es_ES pdf 346.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-DJ/CLUB
Diversos activos