Philips Espectáculo MSR

Philips Espectáculo MSR

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El arco corto de la lámpara y su diseño compacto ayudan a garantizar una luminaria compacta que proporcione una alta intensidad de haz, mientras que las excelentes características de reproducción del color ayudan a garantizar colores óptimos en el escenario. La tecnología P3 altamente innovadora desarrollada por Philips permite utilizar las lámparas MSR Short Arc a temperaturas más altas en cualquier posición de funcionamiento. ¿El resultado? Vida útil más prolongada, menos fallos prematuros y un rendimiento muy uniforme durante toda la vida útil de la lámpara

Ventajas

  • Gran eficacia luminosa

  • Arco muy compacto

Características

  • Periodo máximo de calentamiento de 2 minutos

  • Reencendido de 5 - 10 minutos, dependiendo de las condiciones de refrigeración

Aplicaciones

  • Espectáculos

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Espectáculo MSR es_ES pdf 213.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-Espectáculo MSR
Diversos activos - Visuals