Philips DJ/CLUB

Philips DJ/CLUB

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La vida útil prolongada de casi todas las lámparas Halogen Low Voltage se extiende más gracias a la exclusiva tecnología P3 desarrollada por Philips. Esto permite utilizar la lámpara a temperaturas más altas y de esa manera se extiende la vida útil de la lámpara, se reducen los fallos prematuros y se incurre en menos costes de mano de obra por mantenimiento. Además, la tecnología P3 garantiza la uniformidad de una potencia lumínica de alta calidad y permite utilizar las lámparas en cualquier posición de funcionamiento, lo que hace posible diseñar luminarias mas compactas. Asimismo, el filamento compacto produce una luz blanca limpia y alta intensidad de haz para obtener colores naturales auténticos en el escenario, sin puntos calientes.

Ventajas

  • Costes más bajos de sustitución de lámparas

  • Alta intensidad de haz

Características

  • Vida útil de hasta 1000 horas gracias a la protección de pinzamiento Philips

  • Filamento compacto

Aplicaciones

  • Estas lámparas resultan especialmente aptas para luminarias de haces móviles para discotecas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet DJ/CLUB es_ES pdf 162.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-DJ/CLUB
Diversos activos - Visuals