Philips Arquitectura

Philips Arquitectura

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La alta eficacia luminosa y el relleno óptimo de gas de las lámparas Architectural MSD de una terminación crean una intensidad de haz alta y una excelente reproducción del color. Al mismo tiempo, el arco compacto de la lámpara permite un control de haz eficiente y alta intensidad. Idónea para iluminar todo tipo de arquitectura de noche.

Ventajas

  • Alto flujo luminoso

  • Bajo coste de propiedad

Características

  • Larga vida útil

  • Arco compacto

Aplicaciones

  • Iluminación de expositores
  • Iluminación arquitectónica
  • Iluminación de discotecas y estudios
  • Ilulminación de fibra óptica

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Arquitectura es_ES pdf 372.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-Arquitectura
Diversos activos - Visuals