Philips Halógenas aplicación industrial

Philips Halógenas aplicación industrial

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Ventajas

  • Reducción insignificante del flujo luminoso durante su vida útil

  • Su gran eficacia hace que tenga un consumo bajo de energía

Características

  • El revestimiento dicroico del reflector de cristal irradia alrededor del 75% del calor generado hacia atrás manteniendo la temperatura dentro de límites seguros

  • El quemador halógeno ha sido alineado con precisión utilizando un sistema óptico, de modo que no es necesario un realineamiento cuando se sustituye la lámpara

Aplicaciones

  • Proyección de películas 8/16 mm
  • Proyección de diapositivas
  • Ampliadoras
  • Minilaboratorios/impresoras de color
  • Retroproyección
  • Equipos médicos
  • Simulación solar
  • Equipos de medición
  • Aplicaciones de fibra óptica

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Halógenas aplicación industrial es_ES pdf 257.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-Halógenas aplicación industrial
Diversos activos - Visuals