Philips Médicas UVB

Philips Médicas UVB

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Ventajas

  • Tratamiento sin agentes fotosensibilizadores

Características

  • Emite radiaciones para usos terapéuticos y otras aplicaciones

Aplicaciones

  • Fototerapia en dermatología (soriasis, SUP)
  • Equipos de mediciones meteorológicas
  • Estas lámparas producen radiación UV-B que es nociva para los ojos y la piel. Por lo tanto, sólo están disponibles para usos médicos e industriales

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Médicas UVB es_ES pdf 388.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-Médicas UVB
Diversos activos - Visuals