Philips Médicas UVA

Philips Médicas UVA

Productos

TL-D 18W/52
83485700

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Ventajas

  • Espectro óptimo para el proceso fotooxidativo que convierte la bilirrubina no conjugada en una forma soluble en agua

Características

  • Emite radiaciones para usos terapéuticos y otras aplicaciones

Aplicaciones

  • Tratamiento médico de la ictericia en niños recién nacidos (hiperbilirrubinemia)

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Médicas UVA es_ES pdf 336.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-Médicas UVA
Diversos activos - Visuals