Philips Ledinaire Campana, All-in, 195 W, 100 W, ɸ320 mm, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Simétrica, IP65, IK07
BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB
Descripción del producto
ɸ320 mm, Aluminio fundido, Aluminio y negro, Negro intenso (RAL9005), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Suspendido, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 195 W, 100 W, 152 lm/W, 142 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector de tornillo