Philips CoreLine Campana Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Haz estrecho, IP65, IK08

BY120P G5 LED150S/840 PSU NB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Haz estrecho, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 95596700
Código de pedido completo: 871951495596700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY120P G5 LED150S/840 PSU NB txt 4.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401632208 es_ES pdf 509.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401632208_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401632208_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY120P G5 LED150S/840 PSU NB IES
Archivo Revit
BY120P G5 LED150S/840 PSU NB 911401632208 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G5 LED150S/840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G5 LED150S/840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G5 LED150S/840 PSU NB LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY120P pdf 689.4 kB