Philips CoreLine Campana Gen5, 126 W, 20500 lm, 4000 K, DALI, Haz ancho, IP65, IK08
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB
Descripción del producto
Aluminio fundido, Gris, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años