España - Español

Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 91013430
Código de pedido completo: 871150091013430

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción
0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
27 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
28

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700609266 es_ES pdf 199.5 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB
Hoja de datos adicional
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Technical data and Lamp Matrix FP-913700609266 pdf 11.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700609266_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700609266_EU
Diversos activos - Visuals