Balasto electrónico HF-regulator II para lámparas PL-T/C: el siguiente paso en el ahorro energético.
Balasto regulable electrónico de alta frecuencia compacto, que utiliza señal de control analógica (1-10 V) para la regulación de lámparas PL-T, PL-C y PL-R
La potencia de la lámpara se puede regular del 1 al 100% mediante la entrada de control analógica (de acuerdo con el estándar 1-10 V del sector)
Conforme con las normas europeas y asiáticas, y apto para sistemas de iluminación de emergencia
Encendido programado: encendido sin parpadeos en < 0,5 segundos y funcionamiento sin estriaciones ni efectos estroboscópicos. El precalentamiento de los electrodos de la lámpara permite encenderlas y apagarlas sin reducir su vida útil
El encendido inteligente asegura una luz constante con independencia de las fluctuaciones de la red