España - Español

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 90562500
Código de pedido completo: 872790090562500

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción
0,38 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
28 A

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713033766 es_ES pdf 427.7 kB

Folletos

Hoja de datos adicional
GSAD_HFSIITL5_0005-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713033766_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713033766_EU
Diversos activos - Visuals