España - Español

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 913713033666
Código de pedido completo: 872790090561800

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción
0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
20 A

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713033666 es_ES pdf 427.7 kB

Folletos

Hoja de datos adicional
GSAD_HFSIITL5_0006-Additional datasheet PDF 370.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713033666_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713033666_EU
Diversos activos - Visuals