España - Español

Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 913713033566
Código de pedido completo: 872790090560100

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción
0,35 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
28 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
12

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713033566 es_ES pdf 428.0 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713033566_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713033566_EU
Diversos activos - Visuals