HF-Matchbox Red es un económico balasto de alta frecuencia, compacto, ligero y fiable, para utilizar con sistemas de potencia inferior a 25 W en combinación con lámparas TL mini, TL-D, TL5 y TL5c, PL-T/C y PL-L/S. La gama HF-M Red se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2.
Puede funcionar con sistemas de control de detección de movimientos, como el sistema de Philips OccuSwitch
El reencendido automático (tras una caída de tensión o un cambio de lámpara) garantiza el fácil manejo y una sustitución de lámparas sin complicaciones.
Más de 60.000 ciclos de encendido/apagado por lámpara (según la combinación lámpara/balasto)
Apto para el funcionamiento de CC de emergencia entre 190 y 254 V