España - Español

Philips HF-Matchbox Azul

Diseño sólido y compacto

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

HF-Matchbox Blue es un económico balasto de alta frecuencia, compacto, ligero y fiable, para utilizar con sistemas de potencia inferior a 25 W en combinación con lámparas TL mini, TL-D, TL5 y TL5c, PL-T/C y PL-L/S. La gama HF-M Blue se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2.

Ventajas

  • El reencendido automático (tras una caída de tensión o un cambio de lámpara) garantiza el fácil manejo y una sustitución de lámparas sin complicaciones.

  • Adecuada para luminarias con protección Clase I y Clase II

Características

  • Apto para el funcionamiento de CC de emergencia entre 190 y 254 V

  • Arranque programado precalentado y sin parpadeos (<0,8 s); más de 8000 encendidos y apagados por lámpara (según la combinación lámpara/balasto) .

Aplicaciones

  • No se recomienda su uso con sistemas de control de detección de movimiento. Recomendado en aplicaciones en las que las lámparas están encendidas durante períodos prolongados y en las que el ciclo de conmutación es poco frecuente (por ejemplo, un máximo de tres veces al día).
  • Idónea para aplicaciones de interiores como proyectores, iluminación directa, cuadros de luz y luminarias de emergencia y seguridad en tiendas, edificios de oficinas, hoteles, residencias particulares y edificios residenciales
  • Aplicaciones domésticas, como iluminación exterior de jardines, áreas de aparcamiento, escaleras

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Azul es_ES pdf 812.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-HF-Matchbox Azul
Diversos activos - Visuals