Philips Lineal no aislado conectado

Por delante en flexibilidad y conectividad

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores conectados no aislados de Xitanium están en el corazón de los sistemas lineales conectados para interiores. Estos controladores inteligentes están disponibles en las interfaces de control Sensor Ready (D4i) y MasterConnect. Estos controladores cuentan con una ondulación de corriente de salida baja de un máximo del 4% para frecuencias altas y bajas, y especificaciones de modo de espera bajo.

Ventajas

  • Los drivers Xitanium LED SR lineales no solo proporcionan conversión de energía para iluminación mediante LED, sino que también cuentan con fuentes de alimentación y medición de energía integradas, lo que permite a los usuarios entregar datos operativos procesables, como el consumo energético.

  • No hay necesidad de caja de alimentación o conversión de energía.

Características

  • Garantía del sistema de cinco años

  • Vida útil 100.000 horas

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Comercios
  • Cuidado de la salud
  • Educación

Advertencia y seguridad

  • Las advertencias de seguridad y las instrucciones de instalación deben tenerse en cuenta durante los procesos de diseño, fabricación e instalación.

Descargas