Philips Fortimo LEDFlex

Sistemas Fortimo LEDFlex

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
1.000
3000
123
90
1.000
4000
132
90
1.000
2700
116
90
1.000
6500
132
90
1.500
3000
119
90
1.500
4000
128
90
1.500
2700
114
90
1.500
6500
128
90

Información de la familia de productos

Descripción

Los sistemas Fortimo LEDFlex están diseñados para aplicaciones integradas en extrusiones de aluminio para iluminación de expositores en tiendas, iluminación de estantes, iluminación de acento lineal en interiores y diversas aplicaciones de iluminación decorativa, como la iluminación de foseados. Además, se puede dar un aspecto uniforme a las tiendas para mejorar la experiencia de compra si se combinan con las soluciones de iluminación con focos blancos prémium disponibles.

Ventajas

  • La distancia de paso extremadamente estrecha permite una uniformidad excepcional con 140 LED por metro incluso cuando la distancia al difusor es corta.

  • Gran libertad de diseño con opciones de corte cada 5 cm.

Características

  • Rango de flujo lumínico de 500/1000/1500/2000/2500 lm/m.

  • CCT: 2700, 3000 (PW), 4000 (PW), 6500, WWR.

Aplicaciones

  • Ideal para aplicaciones integradas en extrusiones de aluminio y diversas aplicaciones de iluminación decorativa, como iluminación de foseados o iluminación de acento para fachadas interiores.

Descargas