Philips Xitanium LED Xtreme drivers - BP (Basic Programmable)

Tecnología de confianza y alto rendimiento para aplicaciones LED extremas

Productos

Producto Comparar
10-30 W
0-50 V
500-750 mA
Fijo
-
30-50 W
50-100 V
500-750 mA
Fijo
-
30-50 W
50-100 V
1000-1250 mA
Fijo
-
70-90 W
100-150 V
500-750 mA
Fijo
-
70-90 W
100-150 V
1000-1250 mA
Fijo
-
90-110 W
200-250 V
500-750 mA
Fijo
-
90-110 W
150-200 V
1000-1250 mA
Fijo
-

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores LED programables Philips Xitanium Basic ofrecen un conjunto básico de características y un alto rendimiento, lo que los convierte en la opción preferida para diversas aplicaciones para exterior. La gama ofrece flexibilidad con una ventana de funcionamiento personalizable, lo que permite diferenciar los diseños de iluminación mediante la sintonización del sistema y prepararlos para actualizar la eficacia de los LED. En esta familia de productos, Philips ofrece a los conductores un formato compacto con un conjunto básico de características, que ofrece un alto valor para los clientes OEM y los usuarios finales. Las características principales AOC (corriente de salida ajustable) y OWP (a través de la protección contra sobrescritura) son programables a través de SimpleSet, una manera fácil y rápida de configurar el controlador sin necesidad de accionarlo. Una excelente combinación con el software de configuración básica MultiOne. Los productos pueden sustituir a los controladores LED para exterior de corriente única existentes y aportarán una mejora significativa en la programación, el montaje en una luminaria, el rendimiento eléctrico y menos variedad en los códigos logísticos.

Ventajas

  • Solidez al aire libre y menores costes operativos

  • Fácil de diseñar, configurar e instalar para aplicaciones de clase I y de clase II con características configurables básicas que abarcan muchas aplicaciones

Características

  • SimpleSet, interfaz de configuración inalámbrica

  • Alta inmunidad frente a sobretensiones

Aplicaciones

  • Exteriores
  • Industria

Descargas