La mejora instantánea para lograr un espacio agradable 

Skylight NatureConnect ya disponible

Las skylights NatureConnect son indistinguibles de una ventana real, ya que proporcionan un efecto de luz natural y vistas al cielo, aumentando la sensación de amplitud.

 

El cielo azul imita la luz natural mediante recetas de luz con altos niveles melanópicos, lo que eleva el rendimiento de las personas y, al mismo tiempo, ofrece una iluminación funcional.

NatureConnect lleva la luz natural a hoteles

Productos destacados

Holiday Inn Gare de Lyon Hotel, París, Francia
Tu experiencia de luz natural en la solución de recambio perfecta
 
La mejor experiencia de recambio con luz natural, instalada en la red fácilmente y con un efecto sorprendente con la ilusión perfecta de una vista abierta al cielo. Combinada con el conjunto de escenas de NatureConnect, la emisión de luz cambia de una escena más fresca y energizante a un modo más cálido y relajante en función de la hora del día.
 
 

Todo en uno con iluminación funcional

 

Sustituye luminarias existentes por la skylight NatureConnect para transformar salas sin ventanas y seguir beneficiándote de una Iluminación funcional que cumple las normas de iluminación (UGR19).

Fitz-Roy Hotel, Val Thorens, Francia
Grieghallen, Bergen, Noruega

Cielo azul para ganar en energía

 

Con frecuencia se cuestiona si NatureConnect se puede utilizar como sustituta de la luz natural real. La respuesta se describe en el documento técnico disponible aquí. 

Segmentos y aplicaciones

 

Por lo general, la gente evita los espacios oscuros. La sensación de luz natural de la skylight NatureConnect hace que las zonas oscuras se perciban más espaciosas y los usuarios se sientan más a gusto en ellas. Puede añadir valor a distintos segmentos y aplicaciones. Consulta el folleto de NatureConnect by Signify aquí y la lista de reproducción de YouTube aquí para obtener más información.

Salas y auditorios de conferencias

Oficinas

Muchas salas de reuniones de oficinas carecen de luz natural y esto afecta al desempeño diario de los empleados.
 

La skylight NatureConnect convierte lugares oscuros en espacios de trabajo atractivos y productivos al instante.

 

Más información

Gimnasios

Cuidado de la salud

En los centros de cuidado de la salud, la gente pasa muchas horas en interiores, con una exposición limitada a la luz natural.

 

La skylight NatureConnect crea un ambiente agradable y acogedor, tanto para los pacientes como para el personal.

 

Más información

Hostelería

hostelería

Las salas de conferencias, los gimnasios y los salones descanso en hoteles suelen estar en sótanos y, en consecuencia, son lugares oscuros sin ventanas.

 

La skylight NatureConnect crea espacios más vendibles e inspiradores al instante.

 

Más información

Salas de exposiciones

Educación

Con frecuencia, las salas de conferencias no tienen ventanas, mientras que, en estos espacios, mantener la concentración es importante. 

 

La skylight NatureConnect energiza a estudiantes y profesores.

Información del producto

NatureConnect aumenta la alerta y la vitalidad
Especificaciones principales
 
  • Fácil de instalar - Encaja en la cuadrícula 
  • Cuadrícula: 60 cm x 60 cm y 62,5 cm x 62,5 cm 
  • Suspendida para techos abiertos
  • 7,1 kg con controlador incluido
  • Parte inferior IP 44, superior IP 40
  • Escenas de iluminación: Day Rhythm, Relax y Energize
  • IRC90
  • UGR19 con la salida predeterminada de inicio
  • Flujo luminoso máximo 6600 lumen y 75 W
  • Salida predeterminada inicial: flujo de 5100 Lumen y 55 W

Accesorios de montaje

 

  • Conjunto para techo de escayola
  • Conjunto de suspensión 
NatureConnect genera más ocupación

Opciones de control de la skylight NatureConnect

NatureConnect lleva la luz natural a hoteles

Se combina con el conjunto de escenas de NatureConnect.

 

  • Alinea escenas de iluminación a lo largo del día de luminarias NatureConnect y TW para ofrecer la mejor experiencia inmersiva.
  • Un conjunto de escenas por área con 64 controladores DALI como máximo.
  • Consta de un NatureConnect Link, interruptor, sensor SC200 y soportes de montaje en un solo juego.

¿Te interesaría llevar luz natural al interior?