Philips GreenPerform Batten G3 BN398C

Confiable y flexible

Productos

Producto Comparar
140
6.900
4000
49
-
127
7.000
4000
55
-

Información de la familia de productos

Descripción

GreenPerform batten BN398C es una solución lineal competitiva con una emisión de lúmenes múltiples lúmenes y de buen rendimiento para aplicaciones minoristas e industriales. Ofrece instalaciones de montaje en superficie y suspendida para adaptarse a diferentes opciones de montaje. Sus múltiples diseños ópticos también se adaptan a diferentes aplicaciones.

Ventajas

  • Alta eficacia del sistema con mejor ahorro de energía

  • Múltiples ópticas para diferentes aplicaciones

Características

  • Eficacia del sistema hasta de 140 lm/W

  • Vigas tipo batwing anchas disponibles para adaptarse a diferentes aplicaciones de iluminación

Aplicaciones

  • Alimentos y grandes almacenes
  • Almacén
  • Fábrica
  • Zona púbica interior

Descargas