Philips StoreFlow, Track flood (double), 44.5 W, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Óptica de doble asimétrico, Blanco

ST762T 27S/PW930 DIA WH

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Blanco, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 5400 lm, 44.5 W, 130 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505102525
Código de pedido completo: 872016901163200

Descargas