Philips StoreFlow, Track flood (double), 46 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Óptica de doble asimétrico, Negro

ST762T 27S/830 DIA BK

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Negro, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 5400 lm, 46 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505102523
Código de pedido completo: 872016901161800

Descargas