Philips StoreFlow, Track flood (single), 37.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ángulo de haz de luz asimétrico, Blanco

ST761T 49S/PW940 DIA WH

Descripción del producto

Track flood (single), Aluminio, Blanco, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 4900 lm, 37.5 W, 133 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Ángulo de haz de luz asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505102508
Código de pedido completo: 872016901146500

Descargas