Philips StoreFlow, Track flood (double), 75 W, 9800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Óptica de doble asimétrico, Negro

ST762T 49S/PW930 DIA BK

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Negro, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 9800 lm, 75 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505102415
Código de pedido completo: 872016901434300

Descargas