Philips StoreFlow, Track flood (single), 37.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ángulo de haz de luz asimétrico, Negro
ST761T 49S/PW930 DIA BK
Descripción del producto
Track flood (single), Aluminio, Negro, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 4900 lm, 37.5 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ángulo de haz de luz asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C