Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 47 W, 5700 lm, 3000 K, CRI>90, Haz de luz medio, Blanco
ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH
Descripción del producto
CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminio, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 5700 lm, 47 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Haz de luz medio, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C